??
CAD model selection
K0780.52101X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0780 - Clamping levers with thrust pad
Bill of material
K0780.52101X20
BESTKIPP
Order No.
K0780.52101X20
MATERIAL
Material
point steel
AUSF
version
with point
FORM
Form
E
GR
size
2
X
External thread
M10 mm
D
diameter
13.5 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
19.5 mm
D3
diameter
7.0 mm
H
height
28.5 mm
H1
height
6.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
41.5 mm
H4
height
45.5 mm
A
distance
65 mm
A1
Length
75 mm
B
width
9.5 mm
ZZ
No. of teeth
20 mm
L
Screw length
20.0 mm
L1
Length
1.5 mm
KUGEL
Kugel 0216
- mm
GEW
Approx. weight
0.0403 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245312337
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions